防翻滚稳定性控制系统 (ARC)

作为车辆稳定性控制的一部分,车辆防翻滚稳定性控制系统 (ARC) 通常被整合进电子稳定控制系统 (ESC) 或悬架系统。防翻滚控制能够在启动刹车装置或平衡杆的异常动作时,防止车体发生大幅度的摇晃。在将ARC系统整合到ESC系统中时,需要额外使用一个用于检测车辆前后方向加速度的加速度传感器 (测量范围为1~2g) 。

当该系统被用于SUV或越野车等车身整体较高或悬架位置较高的车辆时,有时也会被设计成一个独立的系统。此时,需将一个独立型传感器安装在车的顶部,另一个则装在下方地板处相应的位置。