传感器车胎压力监测系统 (TPMS)

将压力传感器应用于汽车领域的车胎压力监测系统正在迅速推进中。虽然该系统基本上是通过对胎内气压的监控点亮警告指示灯,但若能与各类车辆安全系统进行关联,就可以实现爆胎预警之外的许多极具吸引力的功能。当车胎压力不正常时,将有可能发生以下几种问题:

  • 前胎气压过低将导致转向不足,后胎气压过低将导致过度转向。
  • 不论胎压是不足还是过高,都会显著缩短轮胎的使用寿命。
  • 当轮胎压力偏离理想的值0.4bar时,轮胎寿命将缩短30%; 胎压不足的情况下,压力每低0.6bar,就会额外增加4%的油耗。
  • 当以超过100km/h的速度高速行驶时,一旦发生轮胎打滑的现象,轮胎就会脱离路面,这是十分危险的。
  • 当车胎压力比正常值的50%还低时,即使使用了ABS系统,在湿滑路面以100km/h行驶的制动距离也会增加10m。
  • 当车胎压力低于一定值时,系统将发出警报。
  • 不正常的车胎压力将妨碍悬架系统的正常工作。

关联网站