汽车应用

Automotive

SubTitleIcon6    汽车领域中的应用

是一家生产高灵敏度低重力加速度传感器和倾斜传感器的领先制造商。所生产的各类传感器产品被广泛应用在汽车领域。作为将硅基传感器应用于汽车安全技术这一领域的先驱,我公司生产的传感器正被应用于各类技术中。

我公司在基于硅的电容式MEMS加速度传感器以及电容式MEMS压力传感器的研发、生产和销售上具备逾20载的丰富经验。作为一家加速度传感器和倾斜传感器的国际供应商,我公司获得了来自市场的高度评价。由于我公司的硅基传感器元件是独自研发的,因此在用户自定义ASIC的开发以及定制产品的封装方面,我公司具备完成校正、测试,直至可交付状态的整套体制。

MFI的工艺开发和量产技术符合汽车行业质量管理体系标准TS16949以及ISO14100,这为我公司赢得了高品质供应商的美誉。现在汽车的预防安全越来越受到人们重视,即便在如电子稳定性控制系统 (ESC) 和防抱死制动系统 (ABS) 等对可靠性和品质要求颇高的预防性安全 (主动安全) 领域,我公司的低重力加速度传感器也得到了应用。

SubTitleIcon6    相关产品的应用

新应用—— 尤其是陀螺仪——一直在不断涌现。虽然大多数应用的目标仍然是相同的,即改善道路安全性,但我们很快就会看到利用高性能惯性传感器的用户界面应用。惯性传感在自动驾驶中起着至关重要的作用,而村田高性能传感器已准备好应对这一挑战。

ADAS和惯性导航
 
上坡起步辅助系统 (HSA)

动态头灯调平  
自动停止-启动系统
  引擎防震系统 (Anti-vibration)     摩托车应用

电子驻车制动系统 (EPB)  
翻滚传感器 (ROV)

电子稳定性控制系统 (ESC)  
变速箱控制模块