医疗器械相关的应用

Healthcare image

SubTitleIcon6  面向医疗器械的应用方案,为您带来健康的生活

传感器技术在医疗领域的使用中正发挥着其重要的作用,该技术致力于为我们提供更加舒适的生活。利用传感器技术,植入型医疗设备将获得更强大的功能,新型观察方式也将为患者朋友们带来更加自由的生活。如果将传感器的信号与其他检测方式的结果结合之后来观察,就能有效防止病症的恶化。


SubTitleIcon6  特点

  • 小型
  • 良好的信噪比
  • 高精度、高稳定性
  • 低功耗


SubTitleIcon6  应用

患者观察用途: 对患者的行动和方位进行观测。

  • 面向心率管理 (CRM) : 观测植入了适应型起搏器后人的活动。
  • 诊断和手术仪器定位: 手术台、人造假肢和医用成像诊断设备的准确定位。
  • 侵入式压力测量用途:例)侵入式测量血液、脑或腹部压力。
  • 非侵入式压力测量用途:非侵入式测量血压、眼压等或作参考目的测量气压


SubTitleIcon6  相关信息:


SubTitleIcon6  相关资料

Flyer

Whitepaper