BCGMCU

  • 改进性能后的第2代BCG解决方案
  • 为医院,家庭中睡觉的人的状态监测开辟了新的可能性。
  • 可以从正在睡觉的人的脉冲、呼吸频率、呼吸时间等生物信号来检测人离开床、以及分析睡眠状态等。

BCGMCU
  • 由事先编好程序的微控制器BCGMCU-D01和SCL3300-D01
    倾角传感器构成的元件级解决方案
  • 面向软件解决方案和服务提供商、OEM系统集成商的产品

无线床铺传感器 > 产品一览

倾斜传感器 > 产品一览

Murata Icon X 系列一览

型号 DC输出电压 (V)* 静态电流 (mA)** 数据输出率
(ODR) (Hz)
脉冲检测率 (bpm)
BCGMCU-D01 3.3 < 6.7 1 40-120

* 详细信息请查看EFM32PG1B100F256GM32和SCL3300-D01的数据表
** 计算BCG算法时


订购code 说明 数量 包装
BCGMCU-D01-004 BCGMCU sample 4 pcs Bulk
BCGMCU-D01-1 BCGMCU on T&R 100 pcs T&R
BCGMCU-D01-10 BCGMCU on T&R 1000 pcs T&R
BCGMCU-D01-PCB Reference design PCB and development tool 1 pc Bulk

Murata Icon X 相关资料 (旧产品, Flyer)

Murata Icon X 软件

有关固件升级的示例,请参阅固件升级规格