SCL3300倾角传感器

高性能3轴倾角传感器
在倾斜测定方面具有超高性能
  • 尺寸: 7.6×8.6×3.3mm (宽×长×高)

  • 针对用途以及要求值可从4种模式中选择测定模式
  • 超低噪声、高分辨率 0.001°/√Hz
  • SPI数字接口
  • 优越的机械阻尼特性
  • 使用温度范围:-40~125℃
  • 消耗电流1.2mA(供给电源:3.0~3.6V时)
  • 成熟的静电容量3D-MEMS技术

特点:

  • 高性能
  • 坚固耐用设计

应用:

SCL3300针对在严苛的环境中有较高稳定性需求的应用

主要用途例

  • 水平仪
  • 倾斜补偿
  • 机器控制
  • 结构健康监测
  • 惯性测量装置(IMUs)
  • 机器人
  • 定位导航系统
有限样品供应中. 计划2019/Q1开始量产

传感器板 >SCL3300-D01-PCB


倾斜传感器 >产品一览

Murata Icon X 系列一览

 型号  轴 測量模式
检测范围
带域宽度  偏移温度特性 工作温度范围 输出方式 
SCL3300-D1 3 1  ±1.8g/±90°  40Hz  0.005°/℃  -40℃...+125℃  Digital SPI
2  ±3.6g/±90°  70Hz
3,4   Inclination mode/±10°  10Hz

Murata Icon X 相关资料

Murata Icon X 视频

可进行角度输出的三轴倾斜传感器
凭借高分辨率数字接口,SCL3300系列可实现先进的信号处理,无需在高性能系统中使用高精度AD转换器。
SCL3300系列可以测量三个轴向的倾斜度,便于安装在设备上。
本视频将介绍SCL3300的功能和优点。