请输入产品型号或部分型号。
红外线传感器 评估板IMX-070支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。
这是确认红外线传感器/IRA-S210ST01的动作、特性的分线板。
※evaluation board: IMX-060※fresnel lens: IML-0685,IML-0688
由传感器及其驱动所需的电路构成,可以连接到现有的微机电路板或单板计算机等上,用作评估板。
※未附说明书等。请参考本公司网站的相关资料使用。
※本公司不提供免费样品。
请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。 所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。 若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据