请输入产品型号或部分型号。
IRA系列是运用村田的陶瓷技术制成的高灵敏度、高可靠性能的热电型红外线传感器。 主要用于安防设备中。 IRA-S系列在维持性能优势的同时,价格也十分给力。
一般电子设备:例)照明或门口对讲机的人体探测,以及恒温器等设备的wake-up
用于入侵探测、人体探测等用途
点击下表中的各个型号,即可了解关于外观、形状、详细规格和安装信息等各种信息。
请通过以下网页搜索评估样本的库存或购买样本
如想了解报价,或有任何咨询和疑问,请通过咨询表格随时与我们联系。
Sensor: IRA-S210ST01 Lens: IML-0685 / IML-0688 Data Sheet
Sensor: IRA-S210ST01PDF Lens: IML-0685 / IML-0688PDF Application Note
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。 电源电压 : 3.3V 输出信号 : analog, comparator 尺寸 : 48×30mm
适用于村田热释电红外传感器的菲涅尔透镜。请选择与必要探测区域相匹配的透镜。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据