热电型红外线传感器应用指南

热释电红外传感器

为探测人体而使用红外传感器的案例有很多。
红外传感器分为利用光线的主动型和感知热量(红外线)的被动型。本公司的红外传感器为热释电红外传感器,是利用热电效应(感知压电元件的热量后产生电荷)的被动型传感器。(详情请参看基础知识)光学式和热释电式的探测区域和使用方法不同,因此在符合各自特性的场所使用。

下面以洗手间为例进行说明。
进入洗手间时亮灯:热释电红外传感器
马桶圈上升、水流出、洗手时出水:光学红外传感器

从洗手间的示例中可以得知,希望在较大的区域内探测人体靠近情况,并激发下一动作时通常使用热释电式,而要在近距离探测人体时,则使用光学式传感器。

在防盗领域,热释电红外传感器的应用历史较长,除了安全设备制造商的防盗系统以外,还用于IP摄像头等各种防盗设备。
此外,普遍用于门铃、门厅或停车场等的人体探测照明用途。近年来,随着IoT的推广,在感知人体以控制空调或打开/关闭家用电器的智能家居和恒温器领域也多有应用。
恒温器或智能家居的控制部分多为电池驱动,因此需要降低功耗。通过感知人体热量以产生电荷的热释电红外传感器与主动型类似,无需始终驱动,因此可在低消耗状态下长期使用,且根据透镜规格,可在较大范围内探测人体,在这些领域的应用逐渐增多。
近几年,热释电红外传感器在探测和捕获破坏庄稼的动物,以及寻找宠物方面也发挥着积极作用。

在安全领域的应用示例

应用实例:

  • IoT智能家居用电池驱动人体感应传感器
  • IP摄像头
  • 警报装置等防盗设备

在安全领域,除了通过门铃或门摄像头等识别访客以外,还用于住宅、办公室或店铺警报装置等防盗设备的入侵探测、恒温器等IoT智能家居设备,以及通过IP摄像头探测房屋内的可疑者或人员行为等用途。

唤醒应用示例

应用实例:

  • 数字标牌和自动售货机
  • 空调、空气净化器等一般家电
  • 打印机(MFP)、会议用显示器、电脑等OA设备

在唤醒应用方面,除了家电产品以外,还可用于启动前等待时间较长的打印机或电脑等办公用品、数字标牌和自动售货机等仅在人靠近时才会运行的设备。