热释电红外传感器需要与菲涅尔透镜等聚光元件一同使用。
人体发出的红外线总能量非常小,其能量密度与距离的平方成反比降低,所以射入传感器的能量极小。
因此,为确保各组件中传感器的运行正常,需要使用菲涅尔透镜等进行光学放大。
如果在传感器前不使用光学系统,则传感器的指向性如下图所示,不会形成检测区域。
因此,需要使用光学系统将红外线聚光到元件上。检测区域将根据光学系统进行设计。
检测输出因电极配置而不同,因此需要注意传感器的极性。
双型
双型采用两个电极串联且反接的结构。
①两个电极对来自依次横穿方向(水平)的输入具有灵敏性,适合用于壁挂组件(探测水平移动的人体)。(提示会产生因周围环境温度变化而引起的错误信号)
②如果采用两个电极同时输入的方向(垂直、正面方向的移动),则原理上不具有灵敏性。同时输入两个电极的红外线(动作),将从两个电极同时发出极性不同的信号并相互抵消,因此不会产生传感器信号。
检测输出因电极配置而不同,因此需要注意传感器的极性。
双型
双型采用两个电极串联且反接的结构。
①两个电极对来自依次横穿方向(水平)的输入具有灵敏性,适合用于壁挂组件(探测水平移动的人体)。(提示会产生因周围环境温度变化而引起的错误信号)
②如果采用两个电极同时输入的方向(垂直、正面方向的移动),则原理上不具有灵敏性。同时输入两个电极的红外线(动作),将从两个电极同时发出极性不同的信号并相互抵消,因此不会产生传感器信号。
使用四芯型时
将两组双型封装在一起的构造。
将两组双型的输出合并为一组提取。
与双型不同的是,四芯型在垂直方向上也具有灵敏度,因此适用于吊装组件。
另外,与双型相比,四芯型可设置更多检测区域,因此更容易检测细微的动作。(与双型相比较时)