请输入产品型号或部分型号。
传感器不会发出LED等光线,而是检测与周围环境存在温差的人(物)在移动时发生的红外线变化量。由于采用温差检测方式,因此适合检测带有体温的人体。
被动元件…根据人的活动(温度变化)而运行,因此最大的特长和优点是低消耗电流(待机电流)。
村田的优势在于,应用公司长年积累的陶瓷技术,以及由此衍生的热释电陶瓷技术,具有偏差小的优点。
由于需要探测温度变化,因此无法检测静止的人体。人以外的对象(动物等)也会发出红外线,因此当发生温度变化时将启动探测。如果安装到机器人等活动的物体上,当活动引起温度变化时,将无法得知所探测的物体。 隔有玻璃或亚克力板时无法进行探测。(远红外线无法穿过玻璃或亚克力板)
安装位置应避免阳光直射。或者为包含透镜的传感器部分加装外罩,使其免受阳光直射。
在室外使用时,应采用合适的光学滤波器和防水防潮结构。
①为防止发生故障或失灵,请使用稳定的电源。 ②由于可能导致故障或失灵,请避免在以下情况下使用传感器和菲涅尔透镜。
※存在电荷场和静电场的地方。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据