热电型红外线传感器引线型 IRA-S系列

概要

IRA系列是运用村田的陶瓷技术制成的高灵敏度、高可靠性能的热电型红外线传感器。主要用于安防设备中。IRA-S系列在维持性能优势的同时,价格也十分给力。

  • 焦电型红外线传感器无法测量体温
LEAD TYPE (IRA-E Series, IRA-S Series)

需要关注传感器的产品:有关推荐型号的介绍及评估用样品的购买信息请参看此处

系列一览

特征

  • 应用村田长年积累的陶瓷技术,以及由此衍生的热释电陶瓷技术
  • 具有S/N优秀、偏差小等优良性能
  • 本品为被动元件,消耗电流少

用途

  • 一般电子设备:例)照明或门口对讲机的人体探测,以及恒温器等设备的wake-up
  • 安全领域中的应用:用于入侵探测、人体探测等用途