传感器MEMS评估单元

Development Tools

本公司可提供demo演示器进行传感器测评。

例如:

  • 可使用demo演示器作为测评用数据记录仪
  • 验证设计阶段的产品性能
  • 展示产品特性、功能的demo演示器

村田MEMS评估单元

村田的MEMS评估单元是用于确认MEMS传感器的功能及主要特性的产品。将评估板接入PC的USB接口,使用GUI (图形用户界面)软件进行操作

村田的MEMS评估板可对应各类MEMS传感器。使用带芯片的PCB或外部扩充板与 MEMS传感器评估板相连接。

MEMS Eval Board with SCC1300 Sensor Board

数字型加速度传感器与陀螺仪的评价单元与带芯片的PCB搭配,模拟倾角传感器可提供带有高精度A/D转换器扩充板。评估板的硬件可以通过PC的USB端口或是7~15V的外部DC电源供电。

评估板可以方便的做到以下这些

  • Windows/Linux中,支持基于Java的GUI
  • 图表形式的传感器输出显示
  • 带有时间标记的数据记录
  • 百分率与平均值的计算设定选择
  • PC的USB端口或可选择的7~15V外部直流电源供电

订购信息

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
接口板 订购code 说明

MEMS 评估板
MEMS-EVAL-BOARD

MEMS-EVAL-BOARD 接口板
(没有搭载传感器板)
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
接口板 订购code
*产品的信息网站
说明

数字式加速度
传感器板
SCA3100 SERIES PCB

Digital Accelerometer SCA8xx/21xx/31xx Sensor Board
SCA830-D07-PCB 数字倾角传感器±90°
SCA830-D06-PCB 1轴加速度传感器±2g
SCA2100-D02-PCB 2轴加速度传感器±2g
SCA3100-D04-PCB 3轴加速度传感器±2g
SCA3100-D07-PCB 3轴加速度传感器±6g

数字式加速度/倾斜
传感器板
SCA3300 SERIES PCB
SCL3300 SERIES PCB

SCA3300-D01-PCB 3轴加速度传感器±1.5g、±3g、6g
SCL3300-D01-PCB 3轴加速度传感器±2.4g

陀螺/加速度组合
传感器板
SCC1300 SERIES PCB

sensor
SCC1300-D02-PWB X轴陀螺仪 + 3轴加速度传感器±2g
SCC1300-D04-PWB X轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±6g

陀螺/加速度组合
传感器板
SCC2000 SERIES PCB

SCC1300 Sensor Board
SCC2230-E02-PCB Z轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±2g
SCC2130-D08-PCB X轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±6g
关于订购:
MEMS评估单元是需要配备接口板及产品专用的传感器板。
接口板通用于所有传感器板。