传感器传感器推荐产品

村田传感器在民用设备、汽车、工业机械等中,获取各种物体的情况和周围的信息。
我们从丰富多彩的供货品种当中,挑选了常规产品和推荐产品。
从可穿戴设备到工厂自动化设备、基础设施设备,可以应用于各种控制设备,以及监控系统的智能化和物联网化。

Sensors

温度

NTC热敏电阻 SMD型

NCP系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度补偿。

sensor

NTC热敏电阻 引线型

NXFT系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度控制。

sensor

过热・过电流

PTC热敏电阻 SMD型

PRG系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于短路保护,电流限制。

sensor

PTC热敏电阻 SMD型

PRF系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于过热检测。

sensor

红外线・光

热电型红外线传感器

IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。

sensor

超声波

结构开放型超声波传感器

MA40S4R, MA40S4S
支持一般电子设备。用于距离检测,物体检测。

sensor

惯性力

加速度传感器 三轴(±2g)

SCA3100-D04
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。

sensor

加速度传感器 三轴(±6g)

SCA3100-D07
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。

sensor

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±2g)整体型

SCC1300-D02
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。

sensor

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型

SCC1300-D04
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。

sensor

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型

SCC2130-D08
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。

sensor

陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±6g)整体型

SCC2230-D08
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。

sensor

陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±2g)整体型

SCC2230-E02
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。

sensor

磁性

AMR(磁性)传感器 评估板

MR-T150
用途:用于验证AMR传感器的动作
在实际使用的环境中进行试验
(使用双面胶等将评估板和磁石固定在产品上,并通过LED的点亮情况确认动作)

sensor