传感器PTC热敏电阻 SMD型 PRG系列

PTC热敏电阻 SMD型
PRG系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于短路保护,电流限制。

  • 电流过大时让电阻值猛增,以保护电路。
  • 消除过电流后即恢复原状,可以反复使用。
用途
  • 在短路故障等导致电流过大时保护电路
主要参数
  • 尺寸:(PRG15)1005, (PRG18)1608, (PRG21)2012
  • 温度特性/居里点:(AR)120degC,(BB)100degC,(BC)90degC

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)