请输入产品型号或部分型号。
加速度传感器 三轴(±2g)SCA3100-D04支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。
高精度、高稳定性工作温湿度范围广,在振动状态下也能保持稳定
请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。