传感器传感器 指南

村田以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,开发多功能、高可靠性的设备、模块以及系统。多样的传感器产品阵容满足了汽车、可穿戴设备、医疗保健等各种用途的传感需求。

Sensors

温度

热敏电阻:阻抗值随着温度的变化而变化。

红外线

热电型红外线传感器:对人体发出的红外线做出反应,输出电荷。

距离

超声波传感器:发送接收超声波,根据反射波检测距离。

开关

磁性传感器:磁阻元件一旦检测出磁石接近,便会开关内置IC。

惯性力

  • 加速度传感器: : 根据3DMEMS产生的静电容量变化,检测出加速度。
  • 倾斜传感器:检测出地球的重力加速度,计算出倾斜角度。
  • 陀螺仪 : 根据3DMEMS产生的静电容量变化,检测出角速度。
  • 振动传感器 : 根据施加到压电元件上的加速度(应力),产生电荷。

磁性

AMR传感器 :磁阻元件一旦检测出磁力,便会开关内置IC。