规格

旋转角速度传感器技术指南
型号 SV04系列 SV01系列
尺寸 11 x 12 x 2.1mm 11 x 12 x 2.1mm
重量 0.4g 0.4g
有效旋转角度 333.3° 333.3°
全阻抗值 (kΩ) 10kΩ 10kΩ
输出电压线性 (%) ±2% ±2%
工作温度范围 -40℃~125℃ -40℃~85℃
旋转寿命 2百万圈 (往复) 1百万圈 (往复)
额定电压 5VDC 5VDC
旋转扭矩 Up to 1mN/m (ref: 10.5gf/cm) Up to 2mN/m (ref: 10.5gf/cm)
最少订购数量 (个) 1,000 个 1,000 个
车用 不可以 不可以