旋转位置传感器

Rotary Position Sensors
位置传感器的一种,特点在于旋转角度可以通过输出电压来读取。原理是根据随旋转而变的阻抗,变化输出电压,检测出电压便能轻松得到旋转角度。因为它被用作高寿命传感器,不像微调电位器,它具有高旋转寿命特性。

Murata Icon X 产品一览

寿命长type(SV04系列)
仅用于民生市场,不用于汽车市场

通用type(SV01系列)
仅用于民生市场,不用于汽车市场

廉价版type(SV03系列)
仅用于民生市场,不用于汽车市场