请输入产品型号或部分型号。
村田开发的土壤传感器可用于各种农业环境中进行持续计测,用途广泛。
其一个产品套装中内含3个传感器,可在土壤和水中同时计测EC(导电率)、湿度(体积含水量VWC)和温度。特别是使用9个电极的EC传感器可有助于消除因多种测量模式带来的不确定性。
村田开发的土壤传感器可在各种环境场景中,对该状态进行持续监控。其一个产品套装中内含3个传感器,可同时对土壤和水质等环境中的导电率、含水率和温度状态进行检测。
同一产品套装中内含3个传感器
避免盐分(离子)及温度的影响
使用多电极的高精度化,孔隙水EC的计测
IP68规格级别、传感元件存储于套装内
低电压、低功耗
UART,RS232E,RS485,SDI-12,RS485MODBUS
村田土壤传感器可用于解决农业环境的各类课题。
农业从业人员的劳动人口减少和高龄化
依靠经验和直觉,收获量不稳定
水、肥料等资源的浪费
由于气候变化导致食物资源危机
在智能农业领域,目前已存在多种多样的解决方案,而村田土壤传感器作为一项解决方案,特别针对“名匠五感”中对土壤的名匠触觉和味觉并实现其可视化,助力解决农业环境的课题。
在众多农用传感器当中,本传感器产品能够针对数据未能得到充分利用、尚为未知领域的土壤,分析阐明各类复杂的信息。
从灌溉管位置开始,土壤中的含水率、EC值均呈三维分布。必须对作物的种类、灌溉管位置和秧苗位置等进行综合考虑,从而确定传感器的最佳位置。
关于使农地状态可视化的土壤监测系统的实证实验
Growing the Future