TMR传感器(磁性传感器)TMR传感器 CT100系列

产品说明

CT100是一款由Crocus Technology利用其已获得专利的MLU™技术开发而成的全桥式线性传感器。 CT100的全磁场范围为-50 mT至+50 mT,不仅可以在-20 mT至+20 mT的磁场范围内实现±0.5%的线性误差,还拥有不可比拟的温度稳定性。同时,它还可以提供从1.0 V到5.5 V的较大范围的工作电压。

我们为您准备了6引脚SOT23封装的传感器,针对需要优先考虑空间问题的应用领域,您还可以选择尺寸为1.50・1.50・0.45毫米、小巧轻薄的6引脚DFN封装。

特長

  • 工作磁场范围:±50 mT
  • 磁性能具有温度稳定性
  • 线性误差:在-20 mT至+20 mT范围内为±0.5%
  • 差分输出
  • 工作电压:1.0 V至5.5 V
  • 工作温度:-40°C至+125°C
  • 封装配件:6引脚SOT23

    6引脚DFN、1.50・1.50・0.45毫米


应用

  • 线性测量
  • 近距离感测
  • 电流检测

相关信息

关联网站