TMR传感器(磁性传感器)TMR传感器 CT310系列

产品说明

CT310是一款由Crocus Technology利用其已获得专利的Xtreme Sense™技术开发而成的全桥式角度传感器。该角度传感器的工作磁场范围为25 mT至90 mT,在全工作温度范围内的补偿后角度误差低达0.25°。同时,它还可以在1.0 V到5.5 V的工作电压范围内运作,并为正弦(SIN)和余弦(COS)轴提供差分输出。

该传感器为8引脚TSSOP封装。针对需要优先考虑空间问题的应用领域,还有尺寸为2.00・2.00・0.45毫米、小巧轻薄的8引脚DFN封装可供使用。

特点

  • 在全温度范围内的角度误差低达0.25°
  • 双全桥电阻排
  • 工作磁场范围:25 mT至90 mT
  • 为SIN和COS轴提供差分输出
  • 工作电压:1.0 V至5.5 V
  • 封装配件:
  • 8引脚TSSOP
  • 8引脚DFN、2.00・2.00・0.45毫米

应用

  • 角度测量
  • 旋转角度传感器
  • 无刷直流电机

关联网站