请输入产品型号或部分型号。
超声波传感器,物体遇到超声波会反射,因此,可以用于侵入者警报装置,自动门等物体检测,也可以用于汽车后方检测距离。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
基于村田长期的独特压电陶瓷技术,将小尺寸、高性能的超声波传感器商品化,种类齐全。
中心频率:300kHz 尺寸:φ9.9mm, t=7.3mm 高分辨率
Lead type 中心频率:40kHz 尺寸:φ9.9mm, t=7.1mm 发送专用、 只接收
中心频率:48kHz 尺寸:φ15.5mm 发射接收兼用型
超声波传感器的发声原理和特性、基本电路构成等与超声波传感器相关的基础知识。
可以查看距离检测原理、PAS应用和人体检测等使用方法和用途。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。