超声波传感器常见问题

什么是余响时间?

1个发射接收兼用型超声波传感器既进行发射也进行接收。
即使停止输入信号,在传感器的振动停止之前也无法得到接收的波。 这里的振动时间叫做余响时间,余响时间太长则无法进行近距离检测。
※余响特性对传感器的固定方法也有影响。(参照基础知识和使用方法

关于方向性控制

可以通过将喇叭安装到传感器来控制方向性

  • 开口越宽,则方向性越窄
  • 喇叭越长,则正面声压越高

开口与长度

开口与长度图

开口与长度表

与反射现象相应的距离是多少?

检测对象与检测距离

超声波传感器不选择对象物的材质和颜色。透明玻璃和亚克力也可以使用。但是,反射效率因反射对象而异。

测距范围

接收器接收直达波时无法测量反射波
→近距离限制

来自远处物体的反射波强度低,无法测量
→远距离限制