请输入产品型号或部分型号。
实现物联网社会的第一步——“检测”的传感器技术。 使用超声波的超声波传感器有望用于包括移动性在内的各种领域。可以查看超声波的机制和使用方法等基础知识。
超声波通常是指频率超过低频和可听范围(0 Hz至20 kHz)的声波。超声波传感器通过膨胀和收缩压电陶瓷,将振动转换为电信号以及将电信号转换为振动来发射和接收超声波。
超声波具有传播速度因传播介质而异、方向性和分辨率因频率而异的特性。这些性能会影响测量距离、精度和检测范围。
超声波的传播速度因介质而异,由此导致在介质之间发生超声波透射或反射。可以主要通过使用这种反射来检测物体的存在、状态和距离。
说明为了让超声波传感器有效地接收和发射而使用的外壳和安装注意事项。
距离检测电路被称为脉冲反射方式,用于测量从超声波的发射脉冲到接收脉冲的反射时间。可以使用到物体的反射时间来计算到物体的距离。
防滴型/高频型/开路型 引线型 介绍各种类型的特征。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。