超声波传感器防水型超声波传感器

为了防止在室外使用时出现的水滴和灰尘问题,防水型超声波传感器采用了将压电陶瓷贴合到金属外壳并在外壳的开口处填充树脂的结构。
与传统产品相比,MA48CF15-7N通过缩小传感器特性的公差,实现了更加稳定的近距离和远距离检测性能。
该产品具有稳定的距离检测性能和高可靠性,适用于乘用车自动制动系统和自动驻车系统等应用。

※不支持汽车应用以外的应用。详情请向本公司咨询。

Proof Type

特长

有助于实现稳定的距离检测性能

缩小谐振频率的公差

通过使用我们经过多年研发的工艺技术,将谐振频率公差降低到传统产品的50%,有助于实现距离检测性能的稳定。

有助于提高近距离检测性能

缩小静电容量的公差

通过村田的强项——陶瓷工艺技术将静电容量的公差降低到传统产品的50%,有助于提高近距离检测性能。

支持编码IC,改善温度特性

实现低Q化和Q公差标准化

为了实现与编码IC之间的兼容性,实现了低Q化和Q公差标准化。此外,低Q化对改善温度特性也有帮助。

系列一览