请输入产品型号或部分型号。
1个发射接收兼用型超声波传感器既进行发射也进行接收。即使停止输入信号,在传感器的振动停止之前也无法得到接收的波。 这里的振动时间叫做余响时间,余响时间太长则无法进行近距离检测。※余响特性对传感器的固定方法也有影响。(参照基础知识和使用方法)
可以通过将喇叭安装到传感器来控制方向性
超声波传感器不选择对象物的材质和颜色。透明玻璃和亚克力也可以使用。但是,反射效率因反射对象而异。
接收器接收直达波时无法测量反射波→近距离限制
来自远处物体的反射波强度低,无法测量→远距离限制
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据