请输入产品型号或部分型号。
村田以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,开发多功能、高可靠性的设备、模块以及系统。 多样的传感器产品阵容满足了汽车、可穿戴设备、医疗保健等各种用途的传感需求。
从具有高性能、高可靠性的设备到模块和系统,您可以根据方法和原理搜索种类多样的产品。
我们从种类丰富的、在家用设备、汽车、工业机械等中获取各种物体的情况和周围信息的村田传感器中,挑选了常规产品和推荐产品。
我们从种类多样的产品系列中,根据用途挑选了可用于物联网领域的传感器。
在此介绍检查各种传感器的运作和特性的分线板。
在此介绍检查各种MEMS传感器的功能和主要特性的开发工具。
在此介绍已停产和预计停产的产品。
电阻随温度变化而变化的电子元件。通过运用发热体和感温元件的功能,可用于温度传感器、电路保护和温度补偿等多种用途。 使用具有高精度和热相应性能优异的元件,根据形状和用途提供种类丰富的产品系列。
通过向空中发射超声波并检测来自物体的反射波,用于入侵者警报装置、自动门等的物体检测,汽车后方检测装置等的测距仪。 通过多年来积累的特有的压电陶瓷技术,提供一系列高性能的传感器。
以热电陶瓷的热电效应为红外线检测原理的传感器,极其适用于检测人体动作。 多年来积累的陶瓷技术所带来的高品质是其一大特征。
一种振动传感器,可用于通过振动监控对生产设备进行预测性维护。 小型SMD形状,非常适合安装在机械元器件上。 可以检测到11kHz为止的高频振动,有助于轴承等的预测性维护。
测量加速度和倾斜的惯性传感器,适用于汽车的安全关键型应用和工业应用。我们为您准备了高性能、高可靠性的数字产品系列。
适合用于高精度水平仪和倾斜角测量仪的传感器,可提供高度可靠和准确的测量结果。
安装有加速度传感器和陀螺仪传感器,可检测物体的加速度和角速度的传感器。适用于汽车的安全关键型应用和工业应用。
介绍利用BCG(心脏冲击扫描图)原理,对在医院等设施中躺卧在床的人士进行非接触式状况监测的解决方案。 可通过提取脉搏、呼吸次数和呼吸时间等生物信号,并将这些数据在客户的系统中进行汇总,以检测离床情况,分析睡眠状况等。
磁开关利用电阻随磁场强度和方向而变化的AMR元件,与磁铁结合后,可进行非接触式旋转检测和位置检测。 磁性开关被用于气缸的位置检测、燃气表、水表等的旋转检测,以及单反相机、录像机、冰箱等的开关检测。
提供可以感应大气压的气压传感器和压力传感器元件。 气压传感器可用于室内导航、活动监视器和气象监测等。压力传感器元件可以测量绝对压力,适用于医疗设备等特殊用途。 本公司的传感器元件采用静电容量技术设计而成,具有低电流消耗、低噪声等特点,在易受环境温度影响的条件下也能发挥良好的稳定性。
土壤传感器是为了持续监测农田土壤和水质中的状态并实现可视化所开发的传感器。3个传感器内置于一个封装中,可以在土壤和水中同时测量EC(电导率)、Moisture(体积含水量)、Temperature(温度)。 采用了特有的9电极的EC传感器,通过多种测量模式和特有的算法,为排除土壤的不确定性做出贡献。
一款可进行高灵敏度按压检测的柔性结构薄型传感器。可节省安装空间,与以往的传感器相比,在薄型、组装性能及耐久性等方面实现了改良。
通过多年来积累的特有的压电陶瓷技术,实现高性能、可检测振动和冲击的特有的加速度传感器。 目前仅可用于HDD的冲击检测和车载TPMS的唤醒功能。
村田通过结合加速度、陀螺仪和倾角传感器等MEMS传感器的3D-MEMS技术,振动传感器和热释电红外线传感器的压电陶瓷技术等特有技术,并结合先进的电路技术等多年来培养的技术,为您生产多种高质量、高精度的传感器。
可感应振动、加速度、倾斜、超声波、磁性、冲击、红外线、温度、二氧化碳、气压和土壤等各个方面的信息。 从机械、周围信息到人体动作、气象和环境信息,我们提供可应对各种场景和需求的、具有高精度感应功能的多种传感器产品系列。
村田的特有技术和先进的电路技术实现了不易受环境影响的高性能传感器,可用于必须在比通常情况更严峻的运行环境中实现稳定运行的工业应用,以及在可靠性、安全性和质量方面都必须大大超过普通标准的汽车应用等。
总结了实现了高精度和高可靠性的MEMS技术的结构、原理和特点。
按照汽车、建筑机械、工业设备、医疗和航空设备等分类,分别介绍MEMS的应用事例。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。