满足电动化需求、具备高可靠性和安全性村田的压电发声器 / 蜂鸣器 - 滑动门、尾门篇 -

  • 特供免费样品

“CASE”时代所要求的安全性

Connected(互联化)、Autonomous/Automated(自动化)、Shared(共享化)、Electric(电动化)被称为“CASE”,是象征汽车行业动向的关键词。汽车行业面向下一代的重大转型之路业已开启。在自动化和电动化方面,除了便捷性以外,还需要考虑“安全性”问题。

可“提示”危险的发声装置

作为预防高龄驾驶者交通事故的一项措施,日本在政府主导下及时推出了“安全辅助车”,可通过防撞减震制动器等先进的安全技术,为安全驾驶提供支持,目前政府和民间组织正在推动项目的普及。
对于先进的安全技术而言,“探知后运行”的步骤必不可少,而且需要具备危险通知功能。压电发声器 / 蜂鸣器在村田具有电流消耗低、高声压(大音量)、热负荷引起的声压下降小等特点,可以放心使用。

对滑动门和尾门的需求

因下述理由,近年来对滑动门和尾门的电动化需求日益增高。

  • 双手有行李时的行李取放
  • 在狭窄的地方也便于上下车
  • 幼童、老年人、残疾人也可安心上下车

虽然使用方便,但也会发生夹伤或卷入事故,因此对安全性的需求越来越高,配备发声装置的必要性有所增加。

对滑动门和尾门警报音的要求

对警报音的要求如下。

  1. 在车外的人也能听到的“大音量”
  2. 从儿童到老年人均可听到的低频声音(容易听到的声音)
  3. 车载品质、车载可靠性
  4. 可适应有限空间的小尺寸

满足这些要求,需要具备高可靠性和耐高温性,而符合要求的装置并不多。

选择村田汽车压电发声器的理由

实现高声压级

采用男女老少均可轻松听到的2kHz频率。
声压级为100dB(typ.),具备足够满足需要的高声压。

具备高可靠性和耐高温性

最高支持105度。

支持SMD,实现了组件的小型化和生产流程的简化

通过基础的SMD化,实现省空间和轻量化。
作为SMD压电发声器(膜片振动)的防电磁噪声措施,无需采用防磁片。
由于采用SMD型,因此可以进行回流焊。

相对于常见电磁式蜂鸣器的优势

村田独自研发的SMD压电发声器具有高可靠性和更大的工作温度范围。不会出现电磁式蜂鸣器的铁矿砂问题。

压电型 电磁型(磁型)
结构
耗电量(驱动方式) 小(电压型) 大(电流型)
部品数量
薄型化 容易 困难

声音比较(听声比较)

按照输入信号(频率),分别单击→▶,可以播放实际蜂鸣声5秒钟。
PKMCS1818E20A0-R1[声压测量条件:±1.5Vo-p、方波、10cm]

1kHz(72dB)
2kHz(91dB)推荐
4kHz(71dB)
  • 请注意音量设置。
  • 根据播放设备的不同,可能与实际音质存在差异。

样品 产品编号和规格

产品类别 压电发声器 / 蜂鸣器
系列和产品编号 PKMCS1818E20A0-R1
尺寸 18.0×18.0 mm
频率 2.0kHz
声压水平 100dB(typ.)
声压级测量条件 [12Vo-p, 2.0kHz, square wave, 10cm]
允许入力电压 18.0Vo-p [with polarity]
工作温度范围 -40℃~105℃

目前免费提供样品!

根据滑动门和尾门规格,免费提供合适的型号的样品。
数量有限,赠完即止。

  • 将在寄送样品后受理咨询。敬请见谅。
  • 请通过公司邮箱提交申请(请勿通过免费邮箱提交申请)。

样品申请需要注册为myMurata的会员。

  1. 创建后,我们将向您发送电子邮件。请按照电子邮件的内容正式注册。
  2. 登录 - my Murata
  3. 可能需要过几天后才能使用。
  4. 请确认申请内容并输入收件地址信息等。申请完成后,将自动向my Murata账户中登录的电子邮件地址发送通知。
  • 样品申请可能会由于各种原因而被取消。敬请谅解。
  • 您不能在30天内申请相同部件号的样品。
  • 使用my Murata免费样品申请时,必须启用Cookie。请一并参阅网站政策

按应用 产品使用示例(用于汽车)

下面将从村田种类丰富的时钟元件产品阵容中,为您介绍最适合各种应用的产品。