请输入产品型号或部分型号。
介绍使用时的要求和一些失败案例。请务必仔细阅读。
吸附压电扩音器的顶面时,请避开放音孔及开放孔。
压电振动板的变形、压电陶瓷的裂纹和硅胶的破损都可能导致声压不足或停止鸣动。
请确保没有焊剂或涂层材料通过放音孔和开放孔进入。
否则,压电振动板的振动可能会受到阻碍并导致声压不足。
通过吹风除去异物时,请避开压电扩音器周围的区域。
请勿在氯气、硫化气体、酸等化学环境下使用。
可能会发生特性劣化,从而导致声压不足或停止鸣动。
请勿从放音孔及开放孔插入任何异物。
请避免在产品上粘贴标签、遮蔽胶带等。
如果粘贴物堵塞了放音孔或开放孔,则可能会导致声压不足等问题。 如需粘贴,请确认放音孔和开放孔的位置。此外,撕下粘贴物时可能会导致盖子脱落,请注意。
请勿用力按压产品顶面。
否则,盖子可能会变形并脱落。
通过手动操作将该产品插入到印刷基板时,请注意将端子准确插入到基板的孔中。
若端子的固定部位破损,端子插入到产品内部,可能造成导通不良(open)、不发声。
请固定后盖插销和基板。
可能会产生异音(颤动音)。
为了使气化的焊剂不侵入到产品内部,要将产品的开孔安装在距离基板孔较远的位置。
端子接触点生成绝缘物质,有可能会不发声。
焊接时的热度有可能使产品破损,所以请使用单面基板。
使用的不是单面基板,而是双面通孔基板时,封底和端子的固定部位有可能发生变形,导通不良(open)使得声音变小或不发声。
请遵守本公司规定的焊接条件。
由于振动板周边支持状态发生变化,音压级有时候会降低。
修正倾斜状态下焊接的产品的倾斜度时,请将焊锡熔化进行修正。(请勿按压上面来修正倾斜)
端子一旦接触压电振动板的2个电极,就有可能发生短路引起的不良。
用吹风除去异物时,请避开压电扩音器进行吹风。
压电振动板变形和压电陶瓷发生裂纹,有可能使鸣动不稳定。
实装后外壳和封底脱落时,不可重新组装,请用新产品代替。
由于端子和振动板变形,且发生错位,鸣动有可能变得不稳定,甚至不发声。
请勿从放音孔插入异物。
压电振动板变形和压电陶瓷产生裂纹时,鸣动有可能变得不稳定。
有可能发生特性劣化,声音变小或不发声的情况。
用吹风除去异物时,请避开压电蜂鸣器进行吹风。。
使用时请勿拉扯、折弯引线。
由于焊接点脱落、断线,有可能不发声。