声音元件 (蜂鸣器)MSL (Moisture Sensitivity Level)

登载与压电声音元件相关的MSL(Moisture Sensitivity Level)信息。
可以在研究产品性能时进行使用。

但由于MSL是以回流焊接类产品为对象的,因此带有引线的回流焊接专用品均在对象范围以外。

在此查看最新的产品信息。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
产品 系列 MSL
压电扩音器 PKLCS 1
PKMCS 2
  • MSL为JEDEC的规格,是以由于产品吸湿和回流焊接使得产品所含水分气化从而导致体积膨胀,并产生故障的现象为对象。「MSL=Moisture Sensitivity Level」即为表示其湿敏等级。