声音元件 (蜂鸣器)压电蜂鸣器 -修正在倾斜状态下焊接的产品时的注意事项-

实装后的要求

对象系列
PKB24SPCH3601-B0

修正倾斜状态下焊接的产品的倾斜度时,请将焊锡熔化进行修正。 (请勿按压上面来修正倾斜)

端子一旦接触压电振动板的2个电极,就有可能发生短路引起的不良。

不良发生的原理

压电蜂鸣器为以下产品构造。

  • 外壳内内置压电振动板和振荡电路。
  • 将电路基板上的振荡电路驱动用外部端子进行焊接,将封底从外部抽出。

因为是这样的构造,所以一旦将塞入产品内部的力施加到外部端子上,就有可能发生以下不良情况。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
外部端子接触到压电振动板 短路
压电振动板由于外部端子发生变形 压电振动板的电机和内部端子接触不良
由于电气特性发生变化,发音状态亦发生变化。
将端子从电路基板上拔出时,电路基板上的焊盘发生破损 open不良

原因

症状事例

端子硬塞入产品内部的状态

参考

为了防止端子硬塞入产生的不良,请勿对各个产品的端子施加超过以下压力的力。此外,产品本身温度过高时,请注意即使是施加比以下压力低的力,也有发生不良的可能性。

端子塞入的最大施加压力(25°C时)
型号 对端子施加的超大压力
PKB24SPCH3601-B0 30.0N
  1. 电子元器件
  2. 声音元件 (蜂鸣器)
  3. 声音元件使用前注意事项