NTC热敏电阻

负温度系数热敏电阻

我们称随温度上升,电阻值却减小的基于电阻的温度特性为负温度系数特性。NTC热敏电阻的温度特性为负温度系数特性,因此NTC热敏电阻也可称为负温度系数热敏电阻。

温度补偿

电路中的一部分器件可能有随温度变化而影响输出结果等的特性。温度补偿指通过测量这部分温度变化值来补正相关器件的输出,抑制可能随温度变化引起的误差。

B常数

在规定的2个温度点下,通过电阻值及下方公式可计算出对于电阻在此温度区间中,可代表其变化特性的常数。

B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0)
R: 周围温度为T (K) 时的电阻值 R0: 周围温度为T0 (K) 时的电阻值

最大电压

它表示可直接施加到热敏电阻的最大电压。 每个料号都附加了各自的详细数据。

最大工作电流 / 电压

对元器件印加此电流 / 电压时其自发热为0.1°C。 使用超过此值的电流或电压会增加自发热,从而增加检测误差。

热耗散常数

在热平衡状态下,热敏电阻在自发热影响下温度提高 1°C 所需的功率。
村田制作所对此系数的定义是在元器件单体(未安装在基板)情况下来设定的。

热时间常数

温度 T0 中稳定了的热敏电阻,当突然更改其环境温度 到T1后,热敏电阻的温度变化达到温差|T1-T0| 的 63.2%时所用的时间。

绝对温度

物质由原子和分子组成,它们在不断地运动。这种运动随温度变化而改变,在高温时变得剧烈。理论上,当温度降低到一定值时,原子和分子的运动都将停止。这个温度被称为“绝对零度”,没有低于绝对零度(即 −273.15 °C)的温度。

Ex)25°C → 绝对温度 298.15 K

PTC热敏电阻(POSISTOR)

正温度系数热敏电阻

我们称随温度上升,电阻值也增大的基于电阻的温度特性为正温度系数特性。PTC热敏电阻的温度特性为正温度系数特性,因此PTC热敏电阻也可称为正温度系数热敏电阻。

居里点

“POSISTOR”在达到某一温度前,电阻值是几乎恒定的,一旦超过这一温度,电阻值也会急剧上升。这一电阻值的变化点称为“居里点 (也称为居里温度) ”,村田制作所对其的定义是25°C时电阻值的2倍阻值所处的温度。

突入电流

在启动电子设备开关电源后,短时间内流过的超过额定电流值的大电流。

最大电压

是指在工作温度范围内,平时可对POSISTOR施加的最大电压。

耐电压

在25℃的静止空气中持续施加三分钟也能承受的电压为耐电压。施加方式采用从0V开始,渐进上升至耐电压的上升方法。

发热工作点

POSISTOR自身发热与向外部放热呈平衡状态下的工作点。

保持电流

在POSISTOR的电流电压特性中,是指在不提高电阻(动作)的情况下能够流过的电流值。

跳闸电流(工作电流)

在POSISTOR的电流电压特性中,是指电阻上升(动作)的电流值。进一步的电流将被抑制。

保持电流区域 / 跳闸电流区域 / 保护电流变动范围

POSISTOR的保持电流及跳闸电流,会因周边温度、电阻值、温度特性、形状等因素而变动。
将POSISTOR不工作而能够流过电流的区域称为保持电流区域,将必须工作的电流区域称为跳闸电流区域。
分别将上限和下限之间的电流区域称为保护电流变动范围。保护电流波动范围包括产品波动。

工作时间

工作时间为流经POSISTOR的突入电流减少至1/2水平所需的时间。