NTC热敏电阻NTC热敏电阻 评估板 MTHMR-N-0002A

NTC热敏电阻 评估板
MTHMR-N-0002A
支持一般电子设备,车载,医疗。用于温度检测,温度控制。

这是确认温度传感器/NXFT系列的动作、特性的分线板。
由传感器及其驱动所需的电路构成,可以连接到现有的微机电路板或单板计算机等上,用作评估板。

※未附说明书等。请参考本公司网站的相关资料使用。

  • Circuit of evaluation board
  • Layout of evaluation board
  • Sample Code / Arduino
  • Sample Code / RaspberryPi

购买评估用样品

  • 本公司不提供免费样品。
注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)