NTC热敏电阻技术信息

本网页为评估板软件的下载页面。

下载前请先阅读“软件许可协议”。

本条款为村田制作所及其代表的附属公司(以下称为“村田”)与您(包括您与您的公司,统称为“用户”)就本评估板网页中所提供的评估板样本代码(以下称为“样本代码”)以及相关文件资料的使用,签订的具有法律约束力的条款。

点击画面下方的“同意”按钮后,即可使用本评估板网页中的样本代码及文档,同时将视作您与您的公司已签订本条款,并将接受本条款的法律约束。

  1. 用户仅可将样本代码用于村田的传感器产品中。
  2. 未经村田事先书面同意,用户不得移除或更改样本代码及其所有副本中的任何标记或注意事项。
  3. 样本代码的原本与所有或部分副本的所有权,及其中的所有知识产权皆归村田所有。
  4. 对于因使用样本代码或因样本代码中的任何错误或缺陷而直接引发的,或与其相关的利益损失、间接、偶然、特别、惩戒或衍生性损害,村田皆概不负责。
  5. 样本代码按“原样”提供。村田不声明亦不保证将对样品代码中的错误进行修正,或样品代码不存在运行问题。村田对于样品代码不作任何明示或暗示的担保,包括但不限于任何有关设计、适销性、特定目的的适用性或任何知识产权侵害行为的担保。
  6. 对于因违反本条款(包括但不限于用户对样本代码的误用)而导致的任何责任、索赔、成本、损失、损害及开销(包括但不限于合理的律师费及村田承担的诉讼费),用户应向村田进行赔偿,并使其免受任何伤害。