NTC热敏电阻
NXR系列/NTC热敏电阻
引线型/用于温度检测
NXR系列/NTC热敏电阻
引线型/用于温度检测
本公司的NXR系列是引线型NTC热敏电阻,是标准温度等级的传感器,较强的引线强韧度使其可以独立使用。以片状NTC为基本,可以进行高精度、高灵敏度的温度检测。独创的引线贴装技术使本产品具有较高的强韧性,使用时可以随意弯曲并。另外,可以提供包装。
应用说明
传感器推荐产品 >
基础知识
基本特性
型号表示法
技术术语
系列一览
数据表_NXRT15**1B_散装_民生
数据表_NXRT15**3A_盘带_民生
数据表_NXRT15**5B_绝缘涂层_散装_民生
更详细的搜索
基础知识
基本特性
型号表示法
技术术语
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
相关FAQ
[NCP 系列]如果超过了最大工作电流,NTC热敏电阻会有什么样的变化 ?
[NCP 系列]测定NTC热敏电阻的电阻值的时候,通过电流的大小多少比较合适 ?
[NCP 系列]这个NTC热敏电阻的热时常数是多少 ?
查看全部
产品新闻
产品新闻
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/4
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
查看全部