PTC热敏电阻(POSISTOR)技术术语

- 热敏电阻基础知识 -

项目 概要
居里点

“POSISTOR”在达到某一温度前,电阻值是恒定的,一旦超过这一温度,电阻值也会急剧上升。这一电阻值的变化点成为“居里点 (也称为居里温度) ”,村田制作对其的定义是25℃时电阻值的2倍电阻值所处的温度。

温度补偿

是由温度变化导致仪器、测量器等产生误差,经过特别设计对附属装置和电气电路进行补偿。对于会因温度变化而改变特性的元件而言,可以通过抑制温度变化进行工作。

突入电流

在启动电子设备的开关电源时,流过超过额定电流值的大电流。

正温度系数
热敏电阻

我们称随温度上升,电阻也上升的特性为正温度系数,PTC热敏电阻的温度特性为正温度系数。因此我们称它为正温度系数热敏电阻。

负温度系数
热敏电阻

我们称随温度上升,电阻减小的特性为负温度系数,NTC热敏电阻的温度特性为负温度系数。因此NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻。

B常数

使用在规定的周围温度2点处的电阻值,根据下面公式计算出表示电阻变化的常数。
B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0)
R: 周围温度为T (K) 时的电阻值 R0: 周围温度为T0 (K) 时的电阻值

超大工作
电压

是指在工作温度范围内,平时可对POSISTOR施加的超大电压。

耐电压

在25℃的静止空气中施加三分钟也能承受的电压为耐电压。施加电压采用从0V开始,缓慢上升至耐电压的上升方法。

热放散系数
(D)

是指发热体和周围温度的温度差为1℃时,单位时间内损失的热量。
W=I・V=D (T-T0)
T: 发热体温度
T0: 周围温度
D. : 热发散系数 (W/°C)
此数值通常由发热体本身的尺寸、结构及材质所决定。

热时间常数
(γsec)

POSISTOR周围温度从T0瞬间移动至T1时,温度差的0.632倍为时间。一般由热放散系数 (W/℃) 和热容量H (W・sec/℃) 表示γ=H/D。这与动特性相关。

发热工作点

POSISTOR自身发热与向外部发热呈平衡状态的工作点。

电流保护

根据POSISTOR的电流电压特性,电流的极大点称为电流保护。

电流保护
变动范围

POSISTOR的电流保护随周围温度、电阻值、温度特性、形状等改变。超过电流保护上限的电流领域为工作领域,低于下限的电流领域为不工作电流领域,上下限间的电流领域称为电流保护变动范围。

工作时间

工作时间为流经POSISTOR的突入电流减少至1/2所需的时间。