请输入产品型号或部分型号。
随着将各种各样的事物连接到互联网的IoT(物联网)的普及,近年的产品也越来越小型化。
例如,智能手表、智能戒指和可听设备等戴在身上的可穿戴产品需要有设计感,而且需要设计得更小、更轻,以免长时间佩戴给身体带来负担。
此外,这些设备主要通过短距离无线通信(Bluetooth® low energy, Zigbee®, NFC等)与各终端交换信息并操作和控制终端。
村田的晶体谐振器为此提供最佳的价值。
这些小型可穿戴设备由于功能强化而导致零件数量增加,要求体积小、重量轻,并且需要长时间驱动。
然而,组件的小型轻量化和长时间电池驱动难以并存,这对于设计者是个烦恼。
村田的谐振器将以优越的性能满足这些条件。
MHz-晶体谐振器
小型、高品质、易于设计
采用专有的封装技术, 具有出众的量产性和性价比的谐振器。 通过充实的IC参考方便地进行设计。
点击型号,可确认产品详细内容,规格表。
村田的晶体谐振器 您可以阅览产品目录和技术指南等。
应用指南(IC厂商推荐品) IC厂商推荐的时钟元件产品列表
IC匹配服务信息 如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的时钟元件产品。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。