陶瓷谐振器(CERALOCK) 概要

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识

陶瓷谐振器 CERALOCK®利用了压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅; PZT) 的机械谐振特性。其振动模式随谐振频率的变化而变化。

作为一种机械振荡器件,石英晶体非常有名。

CR、LC振荡电路利用了电谐振。

陶瓷谐振器(CERALOCK®)的特性

1. 振荡频率的高度稳定性

CERALOCK®的振荡频率稳定度介于石英晶体与LC或CR振荡电路之间。

石英晶体振荡子的温度系数超大为10/°C,LC或CR振荡电路的温度系数则大约为10到10/°C。陶瓷谐振器的温度系数为10/°C (在﹣20到﹢80°C的范围内)。

2. 尺寸小,重量轻

陶瓷谐振器的尺寸只有常用的石英晶体尺寸的一半。

3. 成本低,免调整

使用陶瓷谐振器,客户可实现批量生产。与CR、LC电路不同,陶瓷谐振器利用的是机械谐振而不是电谐振。这意味着它基本上不受外部电路或电源电压波动的影响。从而可以制作成无需调整的高度稳定的振荡电路。

以下表格简要描述了各种时钟元件的特性。

各种时钟元件的特性

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
名称 符号 价格 尺寸 调整 初始频率公差 长期稳定性

LC

LC

需要

±2.0%

不太好

CR

CR

需要

±2.0%

不太好

石英晶体

Quartz crystal resonator

不需要

±0.001%

优越

陶瓷谐振器

Quartz crystal resonator

不需要

±0.5%

优越

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识