压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。
谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格:
当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。
在板面存在的一种沿表面传播能量,在板厚度方向上能量呈指数减少的弹性波。
此波能量传播的工作原理同上。声表面波和BGS波的最主要区别是声表面波通过纵波和横波来传播能量,而BGS波只通过横波来传递能量。
BGS波的名称来源于Bleustein, Gulyaev和Shimizu首字母的缩写 (这三人在1968年几乎同一时间发现了此波)。