请输入产品型号或部分型号。
表面贴装型陶瓷谐振器 频率:8.00~13.99MHz 尺寸:3.2×1.3×0.8mm
可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。 可以适应宽广的温度范围,具有高可靠性,在汽车市场中有长期良好的业绩。 适用于安全控制、车身控制,电池控制等汽车电子控制单元。也适用于CAN-BUS上。
生产状况 :
请在这里查看CSTCE_G系列。
请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。
请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。