Ultra Low power Short Range RF-IC
负离子发生器/臭氧发生器
Digital Panel Meters
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
旋转位置传感器 - 3D CAD数据
C-Format for LSI-Package-Board Co-design
Multilayer Ceramic Capacitors - LPB C-Format
Inductors (coils) - LPB C-Format
EDA数据程序库
Keysight PathWave Advanced Design System
NI AWR Design Environment (Microwave Office) - 库
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
关于村田产锂离子电池芯的告示书
关于村田
公司信息
社长致词和经营理念
经营理念
价值创造流程
中期构想 2021
公司概要
据点一览
业务
公司介绍映像
沿革
村田机器人
村田顽童®
村田婉童®
村田制作所啦啦队
新闻编辑室
企业新闻
技术新闻
Murata's technical magazine metamorphosis
技术
材料技术
预处理技术
产品设计技术
后处理技术
分析、评价技术
产品的诞生
不可思议的石块
资材采购
村田公司的采购方针
要求供应商具备的基本态度
CSR活动内容
社长致词
环保与村田
人与村田
CSR管理
关于村田中国
my Murata
首页
产品信息
时钟元件 (MEMS 谐振器/晶体谐振器/陶瓷谐振器/振荡器)
陶瓷谐振器(CERALOCK)
CSTNE_V 系列 (汽车级)
CSTNE_V 系列 (汽车级)
表面贴装型陶瓷谐振器
频率:14.00~20.00MH
尺寸:3.2×1.3×1.0mm
可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
可以适应宽广的温度范围,具有高可靠性,在汽车市场中有长期良好的业绩。
适用于安全控制、车身控制,电池控制等汽车电子控制单元。也适用于CAN-BUS上。
生产状况:
新产品的信息 : CSTNE_V系列
请在这里查看
CSTCE_V
系列。
系列
请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。
公差类型
型号(系列名)
标准公差
CSTNE_V_C
窄公差
CSTNE_VH3C
振荡频率范围
(MHz)
初始公差
(%)
频率温度稳定性
(%)
温度范围
(°C)
14.00 to 20.00
±0.50
±0.15
-40 to +125
14.00 to 20.00
±0.07
±0.13
-40 to +125
标准公差 推荐产品(CSTNE_V_C系列)
请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。
Prosessing...
显示项目变更
×
显示项目变更
显示
隐藏
应用
取消
更详细的搜索
窄公差 推荐产品(CSTNE_VH3C系列)
请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。
Prosessing...
显示项目变更
×
显示项目变更
显示
隐藏
应用
取消
更详细的搜索
型号表示法
CSTNE
12M0
GH5L
000
R0
1
2
3
4
5
1.产品系列
2.标称中心频率
采用4位字母数字表示。
(例:12.000MHz → 12M0)
3.产品规格
4.特殊规格
对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
5.包装
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
相关FAQ
请解释造成异常振荡的原因,并给出相应的对策。
请解释造成停振的原因,并给出相应的对策。
请解释静噪措施。
查看全部
产品新闻
产品新闻
2019/12/5
开发0201M尺寸的大容量0.1μF多层陶瓷电容器
2019/11/25
对应150℃高温,面向车载Ethernet的
共模扼流线圈的商品化
2019/9/10
用于手术器械的RFID IC标签的商品化
查看全部