CSTLS_G 系列 (消费级)

CSTLSG Series
引脚型陶瓷谐振器
频率:3.40~10.00MHz

可以构成无负载电容的振荡电路。
适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。

SubTitleIconNo01 推荐型号

SubTitleIconNo02 系列

型号表示法
CSTCE 12M0 G15L 99 -R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用4位字母数字表示。
  (例:12.000MHz → 12M0)
3.产品规格
4.特殊规格
  对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
5.包装