陶瓷谐振器(CERALOCK)CSTNE_G系列(消费・工业用)

表面贴装型陶瓷谐振器
频率:8.00~13.99MHz
尺寸:3.2×1.3×0.8mm

可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。

生产状况:

CSTCRG Series

CSTNE_G系列

请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。 

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
公差类型 型号(系列名) 振荡频率范围
(MHz)
初始公差
(%)
频率温度稳定性
(%)
温度范围
(°C)
标准公差 CSTNE_G 8.00 ~ 13.99 ±0.50 ±0.20 -40 ~ +85
窄公差 CSTNE_GH5L 8.00 ~ 13.99 ±0.07 ±0.11 -40 ~ +85

标准公差品(CSTNE_G系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。       

窄公差品(CSTNE_GH5L系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。       

型号表示法

CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用4位字母数字表示。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
  5. 包装