CSTNE_G系列(消费・工业用)

CSTNEG Series

表面贴装型陶瓷谐振器
频率:8.00~13.99MHz
尺寸:3.2×1.3×0.8mm

可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。

生产状况:

新产品的信息 : CSTNE_G系列
Base Metal Electrode CERALOCK®

Murata Icon X CSTNE_G系列

请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。

Murata Icon X 标准公差品(CSTNE_G系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。

Murata Icon X 窄公差品(CSTNE_GH5L系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。
型号表示法
CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用4位字母数字表示。
  (例:12.000MHz → 12M0)
3.产品规格
4.特殊规格
  对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
5.包装