请输入产品型号或部分型号。
请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。
CSTNR_G系列
CSTCR_G系列*2
4.00~7.99 MHz
4.5 × 2.0 × 1.2 mm
CSTNE_G系列
8.00~13.99 MHz
3.2 × 1.3 × 0.8 mm
CSTNE_V系列
14.00~20.00 MHz
3.2 × 1.3 × 1.0 mm
CSTLS_G系列
3.40~10.00 MHz
9.0 × 6.0 × 4.0 mm
CSTLS_X系列
16.00~70.00 MHz
6.5 × 7.0 × 4.5 mm
*1 SMD产品 :产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。引线产品:产品宽度、高度、厚度都是最大值。
*2 有些产品是NRND的。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。