陶瓷谐振器(CERALOCK)贱金属电极CERALOCK

这是通过使用贱金属电极技术实现的新型CERALOCK。

产品特点

  1. 因为不使用贵金属,所以可长期稳定供应
  2. 电气特性以及耐气候性能和传统产品一样
  3. 因为与传统产品具有同样的焊盘图案,所以可不变更基板设计进行替换
    • ※一部分系列除外

产品一览

    替换对象系列
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
用途 频率
(MHz)
公差*1 系列 关联网站
传统产品 贱金属电特别的

汽车用

4.000 - 7.999 标准
CSTCR_G_C CSTNR_G_C
8.000 - 13.999 标准 CSTCE_G_A CSTNE_G_A
CSTCE_G_C CSTNE_G_C
14.000 - 20.000 标准 CSTCE_V_C CSTNE_V_C
CSTCE_V_A
CSTCE_V_C CSTNE_V_C
16.000, 20.000, 24.000 - CSTNE_V_T
消费・工业用 4.000 - 7.999 标准

CSTCR_G *2

CSTCR_G_L CSTNR_G_L
8.000 - 13.999 标准 CSTCE_G CSTNE_G
CSTCE_G_L CSTNE_G_L
14.000 - 20.000 标准 CSTCE_V CSTNE_V
CSTCE_V_L CSTNE_V_L

*1) 标准公差:频率公差±0.5%
窄公差:频率公差±0.1%以内

*2) 钯从未不使用。

与传统产品的不同点

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
対象 项目 传统产品 贱金属电特别的 关联网站
全系列 品番 CSTC□ CSTN
材料
基板层间电极 PdNi
基板外部电极 Ag Cu
电气性能
机械性能
耐侯性能
外观
外形尺寸
窄公差品 频率公差 ±0.1% ±0.07%
标准公差品
消费・工业用
窄公差品
工作温度范围 0 to +70℃ -20 to +85℃
消费・工业用
标准公差品
-20 to +80℃ -40 to +85℃
汽车用
4.000
- 7.999MHz
焊盘图案
8.000
- 13.999MHz
14.000
- 20.000MHz

一部分存在变更:电极图案变更

*1) 标准公差:频率公差±0.5%
窄公差:频率公差±0.1%以内

Q&A

A通过将贵金属钯转变为镍,是为了防止供应风险和价格上涨等潜在问题的发生。
A基本上不需要。但是如果IC和基板布局发生改变时,建议进行匹配评估。
A基本不需要。但是CSTCE_V和CSTCE_V_A系列要变更为以下所示的电极图案。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
频率(MHz) 公差 传统产品 贱金属电特别的
4.000 - 7.999
CSTCR_G_C
CSTCR_G_L
A
CSTNR_G_C
CSTNR_G_L
A
8.000 - 13.999 标准 CSTCE_G_A
CSTCE_G
B
CSTNE_G_A
CSTNE_G
B
CSTCE_G_C
CSTCE_G_L
CSTNE_G_C
CSTNE_G_L
14.000 - 20.000 标准 CSTCE_V C CSTNE_V
CSTCE_V_A CSTNE_V_C
CSTCE_V_C B
CSTCE_V_C
CSTCE_V_L
CSTNE_V_C
CSTNE_V_L