请输入产品型号或部分型号。
村田的汽车用晶体谐振器(XRCHA系列、XRCGB系列)运用已有晶体谐振器从未使用过的世界上首创的封装技术,具有优越的品质、量产性和性价比。
为实现小型、低背的产品设计、容量内置型,削减元件数量。
*1:不同系列对应的频率公差也不同。
与晶体谐振器相比较的话,CERALOCK的振荡上升时间会快1位数到2位数。
了解更多:(FAQ)请介绍一下CERALOCK的振荡上升时间。
满足符合Power train/Chassis等的“行驶、转弯、停止”的机能环境的可靠性。
详情请进一步询问。
可按您使用的应用・功能,确认村田的推荐产品。
能够准确搜索符合您要求规格的产品。
雄厚的应用支持
提供能够检测适合您所使用的和IC匹配的电路的产品的设计支持工具「IC型号 - 时钟元件搜索」 在新窗口中打开
了解更多:IC匹配服务信息
在各个系列页面,将介绍推荐型号。
CSTCR_G_B
CSTNE_G_A
CSTNE_V_C
CSTNR_GH5C
CSTNE_GH5C
CSTNE_VH3C
CSTNE_VH5T
* 关于150°C对应产品请咨询我司。
也刊载着计划停产产品和已停产产品的信息。需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。