请输入产品型号或部分型号。
表面贴装型陶瓷谐振器频率:8.00~13.99MHz尺寸:3.2×1.3×0.8mm
可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。
生产状况:
请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。
请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。