陶瓷谐振器(CERALOCK)汽车用陶瓷谐振器(CERALOCK)产品阵容

请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

型号 频率 尺寸*1

4.00 to 7.99 MHz

4.5 x 2.0 x 1.2 mm

8.00 to 13.99 MHz

3.2 x 1.3 x 0.8 mm

14.00 to 20.00 MHz

3.2 x 1.3 x 1.0 mm

  • *1 产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。

  • *2 有些产品是NRND的。

提供汽车用CERALOCK的特征、优势、认定材料等相关资料。